LM73605 同步降压转换器评估模块

(正在供货) LM73605EVM-5V-400K

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

LM73605EVM-5V-400K 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 LM73605 同步降压转换器。该 EVM 在 6V 至 36V 的输入电压范围内工作,提供 5V 输出电压,具有 5A 的最大负载电流。

特性
  • 可在轻负载和重负载下实现高效率
  • 同步整流
  • 宽输入电压范围
  • 自动模式或 FPWM 模式
  • 频率同步
  • 低静态电流


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

LM73605EVM-5V-400K:
LM73605 Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

$49.00(USD)




价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 2875 2017年 9月 20日 731
相关产品

TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
LM73605  LM73605 SIMPLE SWITCHER® 3.5V 至 36V、5A 同步降压转换器  降压型器件 
LM73605-Q1  通过汽车认证的 3.5V 至 36V 5A 同步降压电压转换器  降压型器件 

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi