LM66100EVM

LM66100 ±6V、1.5A 低 IQ 理想二极管评估模块

LM66100EVM

立即订购

概述

The LM66100 evaluation module (EVM) is an assembled and tested circuit for evaluating the LM66100 ideal diode. The LM66100EVM allows the user to apply different input voltages (1.5 V to 5.5 V) under different loading conditions (0 A to 1.5 A), and evaluate configurations such as Dual ORing and Reverse Polarity Protection.

特性
  • EVM enables evaluation of the LM66100 load switch
  • VIN input voltage range: 1.5 V to 5.5 V
  • EVM allows access to the VIN, VOUT, GND, ST and CE pin of the LM66100 Load Switch Device
  • No Input Current Consumption
  • On board CIN and COUT capacitors
理想二极管/ORing 控制器
LM66100 具有集成式 FET 的 1.5V 至 5.5V、1.5A、0.5µA IQ 理想二极管 LM66100-Q1 具有集成式 FET 的汽车类 1.5V 至 5.5V、1.5A、0.5µA IQ 理想二极管
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM66100EVM — LM66100 ±6V、1.5A 低 IQ 理想二极管评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 LM66100EVM User's Guide 2018年 12月 18日
证书 LM66100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 3月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频