LM53601LAEVM
LM53601LAEVM:LM53601-Q1 具备扩展频谱的 5V 输出、1000mA 降压稳压器评估模块
LM53601LAEVM
概述
LM53601LAEVM 展示了 LM53601LQDSX 汽车集成降压稳压器的功能。它具备配置和运行器件所需的所有输入。该 EVM 的背面配有 EMI 滤波器。用户可利用转换器旁边提供的接线柱选择绕过该滤波器。
特性
- 可根据用户需求进行配置
- 紧凑型设计
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
立即订购并开发
评估板
LM53601LAEVM — 具有扩频频谱的 LM53601-Q1 5V 输出、1000mA 降压稳压器评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LM53600NAEVM and LM53601LAEVM User's Guide | 2015年 10月 15日 | |||
数据表 | LM53600/01-Q1 0.65A/1A、36V 同步、2.1MHz 汽车级降压直流/直流转换器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2021年 8月 15日 | |
证书 | LM53601LAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |