LM5165EVM-HD-C50X

LM5165 低 Iq 同步降压转换器高密度 COT 评估模块

LM5165EVM-HD-C50X

立即订购

概述

The LM5165EVM-HD-C50X high density evaluation module (EVM) is designed to showcase the performance of the LM5165 high performance, exceptionally small, synchronous buck DC/DC buck converter with ultralow IQ. The module-style design is packaged in a miniature footprint with low component count. It operates over a wide input voltage range of 3 V to 65 V to deliver a fixed 5-V output with better than 2% setpoint accuracy. Low-dropout performance whenever the input voltage decreases below the output voltage setpoint is available with 100% duty cycle conduction of the high-side MOSFET. By virtue of the LM5165's constant on-time (COT) control scheme and diode emulation, the no-load supply current is only 12 μA at 24-V input.

特性
  • Tightly-regulated output voltage of 5 V with 2% setpoint accuracy
  • Wide input voltage operating range of 3 V to 65 V
  • Ultra-high power conversion efficiency: >90% at 5 V ouptut voltage and 150 mA load
  • No-load supply current as low as 12 μA
  • Fully assembled, tested and proven PCB layout with 15.5-mm x 13.7-mm total footprint

  • LM5165EVM-HD-C50X 5V 150mA COT Evaluation Module

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
LM5165 具备超低 IQ 的 3V-65V、150mA 同步降压转换器 LM5165-Q1 具有超低 IQ 的汽车类 3V-65V、150mA 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5165EVM-HD-C50X — LM5165 低 Iq 同步降压转换器高密度 COT 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 LM5165EVM-HD-C50X EVM User's Guide 2016年 1月 27日
数据表 LM5165-Q1 汽车类具有超低 IQ 的 3V 至 65V 输入、150mA 同步降压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 12月 28日
数据表 LM5165 具有超低 IQ 的 3V 至 65V 输入、150mA 同步降压转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 12月 28日
证书 LM5165EVM-HD-C50X EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频