LM5161PWPBKEVM
LM5161 宽输入电压、同步降压转换器恒定导通时间评估模块
LM5161PWPBKEVM
概述
LM5161PWPBKEVM 评估板利用恒定导通时间 (COT) 工作原理提供了功能齐全的降压稳压器。此评估板可在 15V 至 80V 的输入电压范围内提供 12V 的输出电压。电路可提供 1.0A 的最大负载电流。应用原理图采用的设置可通过高达 48V 的标称总线工作。额定开关频率大约为 300kHz。高侧和低侧 MOSFET 集成在 LM5161 中。
特性
输入电压范围:15V 至 80V
目标输出电压: 12V
提供高达 1.0A 的输出负载电流
用于在 CCM 和 DCM 之间做出选择的 FPWM 模式引脚功能
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LM5161PWPBKEVM Buck Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2016年 8月 19日 | |||
证书 | LM5161PWPBKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | LM5161 100V 宽输入、1A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 下载英文版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 4月 4日 | |
数据表 | LM5161-Q1 宽输入 100V、1A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 下载英文版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 3月 29日 |