LM3281EVM
LM3281EVM 具有模拟旁路模式的 1.2A、3.3V 微型降压 DC-DC 转换器
LM3281EVM
概述
LM3281EVM 有助于评估 LM3281 1.2A 3.3V 微型降压直流/直流转换器 IC。此转换器是一种高效低噪声降压转换器,经专门优化,适合为噪声敏感型无线连接芯片组和射频前端模块 (FEM) 供电。独特的模拟旁路功能可保持对于最大输入电压范围的调整,直至由于输入电压低于调整目标而出现完全旁路。旁路模式还可提供 60mv 典型值 (600mA) 的极低压差。极低静态电流使得 LM3281 非常适合“始终运行”的应用,而其较小的解决方案尺寸对于空间受限的移动应用非常具有吸引力。此 EVM 板上提供标准的香蕉插孔来方便评估。
特性
- 小解决方案尺寸
- 卓越的瞬态响应
- 超低压降模拟旁路模式
- 低静态电流
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
立即订购并开发
评估板
LM3281EVM — LM3281EVM 具有模拟旁路模式的 1.2A、3.3V 微型降压 DC-DC 转换器
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | LM3281EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | LM3281 3.3-V, 1.2-A, 6-MHz Miniature Step-Down DC-DC Converter for Wireless Connectivity Solutions 数据表 | PDF | HTML | 2014年 11月 24日 | |||
用户指南 | Using the LM3281 Evaluation Module | 2014年 11月 24日 |