LM3279 Buck-Boost Converter with MIPI® RFFE Interface for RF Power Amplifiers Evaluation Kit

(正在供货) LM3279EVM

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

降压-升压转换器,带有用于 3G 和 4G 射频功率放大器评估模块板的 MIPI(R) RFFE 接口

该 EVM 配有 LM3279 器件(其中的主要无源组件具备降压升压功能),同时可让用户测试所有操作模式中的器件(RFFE 数字控制和模拟控制)。

特性
  • 具有内部无缝转换的高效脉冲频率调制 (PFM) 和脉宽调制 (PWM) 模式
  • 可调节输出电压:
  • RFFE 数字控制:0.4V 到 4.2V
  • 模拟控制:0.6V 到 4.2V
  • 无缝降压-升压模式转换
  • VBATT3.2V、VOUT 3.6V的 1A 最大负载能力
  • 快速输出电压转换:20uSec 内可完成从 0.8V 到 4.0V 的转换


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

LM3279EVM:
LM3279 Buck-Boost Converter with MIPI® RFFE Interface for RF Power Amplifiers Evaluation Kit

$79.00(USD)




价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
数据表 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1778 2016年 9月 20日 下载英文版本 (Rev.C)
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 11330 2013年 3月 15日 60
相关产品

软件 (1)


TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
LM3279  用于 3G 和 4G 射频功率放大器,具有 MIPI® RFFE 接口的降压-升压转换器  DC/DC 开关稳压器 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs