LM3269EVM
具有无缝模式转换评估模块的 LM3269EVM RF DC/DC 降压/升压转换器
LM3269EVM
概述
The LM3269 evaluation module facilitates evaluation of this RF DC/DC buck-boost converter with seamless mode transition. The LM3269 output voltage can be adjusted from 0.6V to 4.2V by changing the voltage on the analog VCON pin.
特性
- Seamless buck-boost mode transition
- Adjustable output voltage: 0.6V to 4.2V
- Wide input voltage range: 2.7V to 5.5V
- 750mA maximum load capability for VBATT > 3.0V, VOUT= 3.8V
- Automatic PFM/PWM mode change
- Fast output voltage transition: 1.4V to 3.0V in 10us
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
立即订购并开发
评估板
LM3269EVM/NOPB — 具有无缝模式转换评估模块的 LM3269EVM RF DC/DC 降压/升压转换器
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | LM3269EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | LM3269 Seamless-Transition Buck-Boost Converter for 3G and 4G RF Power Amplifiers 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 2015年 4月 14日 |