LM3262EVM
用于 LM3262 的评估模块
LM3262EVM
概述
The LM3262 is available in a 9-bump (0.4 mm pitch) lead-free micro SMD (1.35 mm x 1.488 mm x 0.6 mm) package. The totalsolution size of the LM3262 and external components is ≈ 7.1 mm2.
特性
- VIN range: 2.5V to 5.5V
- VOUT Range: 0.4V to 3.6V
- VCON range: 0.16V to 1.44V
- VOUT equation: VOUT = 2.5 x VCON
- IOUT range: 0mA to 800 mA
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | LM3262EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | LM3262 适用于 RF 功率放大器的具有自动旁路功能的 6MHz、800mA 微型可调降压 DC-DC 转换器 数据表 (Rev. O) | PDF | HTML | 2016年 5月 31日 | |||
数据表 | LM3262 6-MHz, 800-mA Miniature, Adjustable, Step-Down DC-DC Converter With Auto Bypass for RF Power Amplifiers 数据表 (Rev. O) | PDF | HTML | 2015年 12月 30日 | |||
用户指南 | LM3262 DSBGA Evaluation Board (Rev. B) | 2013年 4月 30日 |