LM2776EVM
LM2776 电荷泵逆变器评估模块
LM2776EVM
概述
LM2776EVM 可帮助评估 LM2776 电荷泵逆变器。2MHz 开关电容器升压器件利用 3 个小型外部电容器提供高达 200mA 的输出电流。使用低电流 PFM 或 ECO 模式,LM2776 在输出负载较低时从电源消耗的负载极小。
特性
- 200mA 输出电流
- 输出阻抗非常低
- 轻电流状态下进入 PFM 模式
- 2MHz 开关频率
- 解决方案尺寸非常小且无电感器
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | LM2776EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | LM2776 开关电容反相器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2017年 11月 25日 | |
用户指南 | Using the LM2776 Evaluation Module | 2015年 5月 19日 |