SIMPLE SWITCHER® 5A 反向稳压器评估板

(停产) LM2587EVAL

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

SIMPLE SWITCHER® 5A Flyback Regulator Eval Board

特性
  • Requires few external components
  • Family of standard inductors and transformers
  • NPN output switches 5.0 A, can stand off 65 V
  • Wide input voltage range: 4 V to 40 V
  • Current-mode operation for imporved transient response, line regulation, and current limit
  • 100 kHz switching frequency
  • Internal soft-start function reduces in-rush current during start-up
  • Output transistor protected by current limit, under voltage lockout, and thermal shutdown
  • System output voltage tolerance of 4% max over line and load conditions

Applications:

  • Flyback regulator
  • Multiple-output regulator
  • Simple boost regulator
  • Forward converter

 



相关产品

TI 器件 (4)

器件型号 名称 产品系列
LM2585  SIMPLE SWITCHER® 宽输入电压 4V 至 40V、3A 降压反激式稳压器  升压型器件 
LM2586  SIMPLE SWITCHER 3 A 反向稳压器  升压型器件 
LM2587  SIMPLE SWITCHER® 宽输入电压 4V 至 40V、5A 降压反激式稳压器  升压型器件 
LM2588  具有关断状态的 SIMPLE SWITCHER 5A 反向稳压器  升压型器件 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs