LM10011EVM

LM10011 4/6 位 VID 电压编程器评估模块

LM10011EVM

立即订购

概述

The Texas Instruments LM10011EVM evaluation module (EVM) provides a VID interface to test the LM10011 and its control of an LM21215A-1 buck regulator. The LM21215A-1 is capable of driving up to 15A of continuous load current with excellent output voltage accuracy due to its ±1% internal reference and high gain error amplifier. In this EVM, the LM10011 is used to control and adjust the output voltage through its 4-pin VID interface. The input voltage can be operated from 2.97V to 5.5V. On power-up, the output voltage defaults to 0.9V. The EVM allows for control of the LM21215A-1 output voltage from 0.7V to 1.1V in 6.4mV steps. The EVM also includes a 10-pin header used for communication with the LM10011. A communications dongle is provided along with software to control the output voltage through a graphical user interface (GUI) and a USB port. Refer to the LM10011 web page for the latest software and datasheet information.

特性
  • Input Voltage Range: 2.97V to 5.5V
  • Programmable Output Voltage: 0.7V to 1.1V
  • 15A Maximum Output Current
  • Software and USB dongle included
精密 DAC (≤10MSPS)
LM10011 具有可调节启动电流的用于负载点稳压器的 1% 精度 4/6 位 VID 电压编程器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM10011EVM — LM10011 4/6 位 VID 电压编程器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SNVC071 — LM10011 GUI Installer

支持的产品和硬件
下载

SNVC071 LM10011 GUI Installer

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 17 二月 2013
download LM10011 GUI Installer (zip)  — 9566 K

校验和
产品
精密 DAC (≤10MSPS)
LM10011 具有可调节启动电流的用于负载点稳压器的 1% 精度 4/6 位 VID 电压编程器
硬件开发
评估板
LM10011EVM LM10011 4/6 位 VID 电压编程器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvc071 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvc071/snvc071.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVC071. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 LM10011EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 Application Note 2269 LM10011 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频