LM10010EVM

用于 LM10010 的评估板

LM10010EVM

立即订购

概述

This evaluation module provides a VID interface to demonstrate the LM10010 and its control of an LM21215A-1 buck regulator. While operating from 3.0V to 5.5V, the LM10010 can adjust the LM21215A-1 output voltage from 0.7V to 1.1V in 6.4mV steps with a default startup output of 1.0V. A communications dongle and cable is provided with software to control the output voltage through a graphical user interface (GUI) and an USB port.

特性

Contents:

  • Assembled LM10010 Evaluation Board
  • FTDI to 10 pin adaptor with installed FT2232 module (Download LM10010 GUI Installer)
  • USB to Mini B cable
  • Software Compact Disc
精密 DAC (≤10MSPS)
LM10010 用于负载稳压点的 6 位 VID 电压编程器 LM10011 具有可调节启动电流的用于负载点稳压器的 1% 精度 4/6 位 VID 电压编程器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM10010EVM/NOPB — Evaluation Board for the LM10010

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SNVC035 — LM10010 GUI Installer

支持的产品和硬件
下载

SNVC035 LM10010 GUI Installer

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 22 二月 2012
download LM10010 GUI Installer (zip)  — 114332 K

校验和
产品
精密 DAC (≤10MSPS)
LM10010 用于负载稳压点的 6 位 VID 电压编程器
硬件开发
评估板
LM10010EVM 用于 LM10010 的评估板

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvc035 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvc035/snvc035.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVC035. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 AN-2176 LM10010 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 5月 6日
证书 LM10010EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频