具有优异 EMC 性能的 ISO7762DW 高速六通道数字隔离器评估模块
(正在供货) ISO7762DWEVM
主要文档

-
ISO776xDW Six Channel Digital Isolator Evaluation Module
(PDF 1760 KB)
2017年 7月 21日 177 次点击 浏览摘要 (英文內容)
- 查看所有技术文档 (3)
描述
ISO7762DWEVM 是一款用于评估采用 16 引脚宽体 SOIC 封装(封装代码 - DW)的高性能增强型六通道数字隔离器 ISO7762 的评估模块。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用最少的外部组件来评估相应器件。
特性
- 高速强大 EMC 六通道数字隔离器
- 宽电源和电平转换范围:2.25V 至 5.5V
- 高信号传输速率:高达 100Mbps
- 低传播延迟:典型值 11ns(5V 电源供电时)
- 隔离层寿命 > 25 年
立即订购
器件型号 | 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 | 结帐选项 | 状态 |
ISO7762DWEVM: |
价格可能会不同
|
ACTIVE |
TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.
技术文档
数据表 (2)
标题 | 摘要 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 查看次数 | 下载最新英文版本 |
---|---|---|---|---|---|---|
2492 | 2018年 3月 14日 | 下载英文版本 (Rev.C) | ||||
3862 | 2017年 8月 15日 | 下载最新的英文版本 (Rev.C) |
用户指南 (1)
标题 | 摘要 | 类型 | 大小 (KB) | 日期 | 查看次数 | TI 推荐 | 下载最新英文版本 |
1760 | 2017年 7月 21日 | 177 |
相关产品
TI 器件 (4)
支持与培训
体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案
由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。