具有强大 EMC 性能的 ISO7741DBQ 高速四通道数字隔离器评估模块

(正在供货) ISO7741DBQEVM

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

ISO7741DBQEVM is an Evaluaiton Module used to evaluate the high performance, reinforced quad channel digital isolator ISO7741 in 16-Pin SSOP package (Package Code-DBQ). The EVM features enough test points & jumper options for one to evaluate the device with minimal external components.

特性
  • High Speed, Robust EMC Dual-Channel Digital Isolator
  • Wide Supply & Level Translation Range: 2.25V to 5.5V
  • High Signaling Rate: Up to 100Mbps
  • Low Propagation Delay: 11ns Typical (5V Supplies)
  • Isolation Barrier Life > 25 Years

包含项目

  • Only ISO7741DBQ Evaluation Module is included


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

ISO7741DBQEVM:
ISO7741DBQ High Speed, Robust EMC Quad-Channel Digital Isolator Evaluation Module

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
数据表 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1390 2018年 3月 14日 下载英文版本 (Rev.E)
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 514 2016年 6月 2日 0
更多文献资料 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日 0
相关产品

TI 器件 (7)

器件型号 名称 产品系列
ISO7730  ISO773x 高速、优异 EMC 三通道数字隔离器  隔离 
ISO7731  ISO773x 高速、优异 EMC 三通道数字隔离器  隔离 
ISO7740  ISO774x 高速 5000VRMS 四通道数字隔离器  隔离 
ISO7740-Q1  EMC 性能优异的汽车类高速四通道数字隔离器  隔离 
ISO7741  ISO774x 高速 5000VRMS 四通道数字隔离器  隔离 
ISO7742  ISO774x 高速 5000VRMS 四通道数字隔离器  隔离 
ISO7742-Q1  EMC 性能优异的汽车类高速四通道数字隔离器  隔离 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs