ISO7342CEVM 四通道数字隔离器评估模块

(正在供货) ISO7342CEVM

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

ISO7342C 可提供符合 UL 标准的长达 1 分钟且高达 3000 VRMS 的电流隔离,以及符合 VDE 标准的 4242 VPK 的隔离。此器件具有四个隔离通道,并包含由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅隔离的逻辑输入和输出缓冲器。与隔离式电源一起使用时,此器件可防止数据总线或者其他电路上的噪声电流进入本地接地端并干扰或损坏敏感电路。

ISO7342CEVM 可帮助设计人员评估器件性能,支持快速开发和分析隔离式系统。此 EVM 支持评估任何位于 16DW 封装中的 TI ISO73xx 三通道或四通道数字隔离器

特性
  • 符合 DIN EN 60747-5-5 标准的 4242 VPK 隔离
  • 符合 UL 1577 标准的长达 1 分钟的 3 kVRMS 隔离
  • 信令速率:25 Mbps
  • 位于输入端的集成噪声滤波器
  • 隔离隔栅寿命:> 25 年


立即订购
器件型号 结帐选项 状态

ISO7342CEVM:
ISO7342CEVM Quad-Channel, Digital Isolator Evaluation Module

$49.00(USD)


ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 422 2014年 9月 24日 13
相关产品

TI 器件 (7)

器件型号 名称 产品系列
ISO7340-Q1  可靠的 EMC 低功耗四通道数字隔离器  隔离 
ISO7340C  低功耗三通道和四通道数字隔离器  隔离 
ISO7340FC  耐用 EMC 低功耗四通道数字隔离器  隔离 
ISO7341-Q1  可靠的 EMC 低功耗四通道数字隔离器  隔离 
ISO7342-Q1  耐用 EMC 低功耗四通道数字隔离器  隔离 
ISO7342C  低功耗三通道和四通道数字隔离器  隔离 
ISO7342FC  耐用 EMC 低功耗四通道数字隔离器  隔离 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs