ISO7310C-EVM:单通道数字隔离器评估模块

(正在供货) ISO7310C-EVM

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

The ISO7310C-EVM helps designers evaluate device performance, supporting the fast development and analysis of isolated systems. This EVM board supports evaluation of any of the TI single-channel or dual-channel digital isolators in an 8-pin SOIC package.

The ISO7310C provides galvanic isolation up to 3000 VRMS for 1 minute per UL and 4242 VPK per VDE. This device has one isolated channel comprised of a logic input and output buffer separated by a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. Used in conjunction with isolated power supplies, this device prevents noise currents on a data bus or other circuit from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry.

特性
  • 4242 VPK isolation per DIN EN 60747-5-5
  • 3 kVRMS isolation for 1 minute per UL 1577
  • Signaling rate: 25 Mbps
  • Integrated noise filter at input
  • Isolation barrier life: > 25 years


立即订购
器件型号 结帐选项 状态

ISO7310C-EVM:
ISO7310C-EVM: Single-Channel Digital Isolator Evaluation Module

$49.00(USD)


ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 306 2014年 7月 9日 50
相关产品

TI 器件 (11)

器件型号 名称 产品系列
ISO7310-Q1  数字隔离器  隔离 
ISO7310C  低功耗单通道数字隔离器  隔离 
ISO7310FC  低功耗单通道数字隔离器  隔离 
ISO7320-Q1  数字隔离器  隔离 
ISO7320C  耐用 EMC 低功耗双通道数字隔离器  隔离 
ISO7320FC  耐用 EMC 低功耗双通道数字隔离器,故障安全低  隔离 
ISO7321-Q1  数字隔离器  隔离 
ISO7321C  耐用 EMC 低功耗双通道数字隔离器  隔离 
ISO7321FC  耐用 EMC 低功耗双通道数字隔离器,故障安全低  隔离 
ISO7330-Q1  数字隔离器  隔离 
ISO7331-Q1  数字隔离器  隔离 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs