ISO723X724XEVM

ISO723X724XEVM 评估模块

ISO723X724XEVM

立即订购

概述

ISO723X724X 评估模块 (EVM) 支持对三路和四路数字隔离器的快速参数评估。EVM 将与焊接在电路板上的 ISO7241C 一起提供。如果需要其它器件,请从 www.ti.com.cn 订购样片。如果您无法拆除和安装器件,请通过此页链接联系技术支持。此 EVM 专门用于与 ISO7240C、ISO7241C、ISO7242C、ISO7240M、ISO7241M、ISO7242M (SLLS868F)、ISO7240A、ISO7241A、ISO7242A (SLLS905)、ISO7230A、ISO7231A (SLLS906) 和 ISO7230C、ISO7231C、ISO7230M、ISO7231M (SLLS867) 配合使用。请注意,此 EVM 不适用于电磁兼容性 (EMC) 测试。

特性
  • 低通道到通道输出偏移(最大 1ns)
  • 低脉宽失真 (PWD)(最大 2ns)
  • 低抖动(在速率为 150Mbps 时为 1ns)(典型值)
  • 在额定工作电压下使用寿命通常为 25 年(请参阅应用手册 SLLA197 和图 10)
  • 4000V 峰值隔离;560V 峰值电压 IROM
    • 经审核的 UL 1577、IEC 60747-5-2 (VDE 0884, Rev 2)、IE 61010-1 和 CSA
  • 4kV ESD 保护
  • 使用 3.3V 或 5V 的电源
  • 高电磁抗扰度(请参阅应用手册 SLLA181)
  • 40°C 至 125°C 操作温度范围
  • 应用
    • 工业现场总线
    • 计算机外设接口
    • 伺服控制接口
    • 数据采集
数字隔离器
ISO7230C 三通道、3/0、25Mbps 数字隔离器 ISO7230M 三通道、3/0、150Mbps 数字隔离器 ISO7231C 三通道、2/1、25Mbps 数字隔离器 ISO7231C-Q1 汽车类三通道、2/1、25Mbps 数字隔离器 ISO7231M 三通道、2/1、150Mbps 数字隔离器 ISO7240C 四通道 4/0 25Mbps 数字隔离器 ISO7240M 四通道 4/0 150Mbps 数字隔离器 ISO7241C 四通道 3/1 25Mbps 数字隔离器 ISO7241M 四通道 3/1 150Mbps 数字隔离器 ISO7242C 四通道 2/2 25Mbps 数字隔离器 ISO7242C-Q1 汽车类四通道、2/2、25Mbps 数字隔离器 ISO7242M 四通道 2/2 150Mbps 数字隔离器 ISO7631FC 三通道、2/1、25Mbps、默认输出低电平数字隔离器 ISO7631FM 三通道、2/1、150Mbps、默认输出低电平数字隔离器 ISO7640FM 四通道、4/0、150Mbps、默认输出低电平数字隔离器 ISO7641FC 四通道、3/1、25Mbps、默认输出低电平数字隔离器 ISO7641FM 四通道、3/1、150Mbps、默认输出低电平数字隔离器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISO723X724XEVM — ISO723X724XEVM 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 ISO723X724XEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频