ISO723X724XEVM 评估模块

(正在供货) ISO723X724XEVM

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

ISO723X724X 评估模块 (EVM) 支持对三路和四路数字隔离器的快速参数评估。EVM 将与焊接在电路板上的 ISO7241C 一起提供。如果需要其它器件,请从 www.ti.com.cn 订购样片。如果您无法拆除和安装器件,请通过此页链接联系技术支持。此 EVM 专门用于与 ISO7240C、ISO7241C、ISO7242C、ISO7240M、ISO7241M、ISO7242M (SLLS868F)、ISO7240A、ISO7241A、ISO7242A (SLLS905)、ISO7230A、ISO7231A (SLLS906) 和 ISO7230C、ISO7231C、ISO7230M、ISO7231M (SLLS867) 配合使用。请注意,此 EVM 不适用于电磁兼容性 (EMC) 测试。

特性
  • 低通道到通道输出偏移(最大 1ns)
  • 低脉宽失真 (PWD)(最大 2ns)
  • 低抖动(在速率为 150Mbps 时为 1ns)(典型值)
  • 在额定工作电压下使用寿命通常为 25 年(请参阅应用手册 SLLA197 和图 10)
  • 4000V 峰值隔离;560V 峰值电压 IROM
    • 经审核的 UL 1577、IEC 60747-5-2 (VDE 0884, Rev 2)、IE 61010-1 和 CSA
  • 4kV ESD 保护
  • 使用 3.3V 或 5V 的电源
  • 高电磁抗扰度(请参阅应用手册 SLLA181)
  • 40°C 至 125°C 操作温度范围
  • 应用
    • 工业现场总线
    • 计算机外设接口
    • 伺服控制接口
    • 数据采集

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

ISO723X724XEVM:
IO723X724XEVM Evaluation Module

$49.00(USD)

ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 997 2011年 9月 27日 141
相关产品

TI 器件 (17)

器件型号 名称 产品系列
ISO7230C  三通道 3/0 25Mbps 数字隔离器  隔离 
ISO7230M  三通道 3/0 150Mbps 数字隔离器  隔离 
ISO7231C  三通道 2/1 25Mbps 数字隔离器  隔离 
ISO7231C-Q1  汽车类三通道 2/1 25Mbps 数字隔离器  隔离 
ISO7231M  三通道 2/1 150Mbps 数字隔离器  隔离 
ISO7240C  2.5kVrms、25Mbps、4 通道 4/0 数字隔离器  隔离 
ISO7240M  四通道 4/0 150Mbps 数字隔离器  隔离 
ISO7241C  2.5kVrms、25Mbps、4 通道 3/1 数字隔离器  隔离 
ISO7241M  四通道 3/1 150Mbps 数字隔离器  隔离 
ISO7242C  四通道 2/2 25Mbps 数字隔离器  隔离 
ISO7242C-Q1  汽车类四通道 2/2 25Mbps 数字隔离器  隔离 
ISO7242M  四通道 2/2 150Mbps 数字隔离器  隔离 
ISO7631FC  4kVpk 低功耗三通道、25Mbps 数字隔离器  隔离 
ISO7631FM  4kVpk 低功耗三通道、150Mbps 数字隔离器  隔离 
ISO7640FM  6kVpk 低功耗四通道 150Mbps 数字隔离器  隔离 
ISO7641FC  4kVpk 低功耗四通道、25Mbps 数字隔离器  隔离 
ISO7641FM  4kVpk 低功耗四通道、150Mbps 数字隔离器  隔离 

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs