ISO5852SEVM - ISO5852S 评估模块

(正在供货) ISO5852SEVM

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

该评估模块采用 ISO5852S 增强型隔离式栅极驱动器器件,可让设计人员通过预填充的 1-nF 负载或采用标准 TO-247 或 TO-220 封装的用户安装型 IGBT 来评估器件的交流和直流性能。

特性

带 2.5A 拉电流和 5A 灌电流的增强型隔离式 IGBT 栅极驱动器。较短的传播时间可确保精确控制输出级。

输入端由 2.25 V 至 5.5 V 的单电源供电运行。输出端支持从最小 15 V 到最大 30 V 的电源范围

2 A 米勒钳位、输出短路钳位、去饱和度时的故障警报以及带就绪引脚指示的输入和输出欠压锁定

分离的输出、有源输出下拉和默认低输出情况。DESAT 检测时带低电源或浮点输入的闸极驱动器。兼容 CMOS 的输入

该评估模块已针对器件功能性进行测试,同时其用户指南可供设计人员用于评估自己的设计


包含项目

  • ISO5852SEVM board is included


  • 立即订购
    器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

    ISO5852SEVM:
    Reinforced Isolated IGBT Gate Driver Evaluation Module

    $49.00(USD)




    价格可能会不同



    ACTIVE

    TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

    技术文档
    数据表 (5)
    标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
    PDF 2283 2017年 2月 27日 下载英文版本 (Rev.B)
    PDF 1290 2016年 11月 7日 下载最新的英文版本 (Rev.A)
    PDF 1281 2016年 11月 4日 下载最新的英文版本 (Rev.A)
    PDF 1678 2016年 12月 22日
    PDF 1707 2016年 12月 22日
    用户指南 (1)
    标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
    PDF 746 2015年 9月 8日 437
    相关产品

    TI 器件 (5)

    器件型号 名称 产品系列
    ISO5452  ISO5452 高 CMTI 2.5A/5A 隔离式 IGBT、MOSFET 栅极驱动器,具有分离输出  隔离 
    ISO5452-Q1  ISO5452-Q1 高 CMTI 2.5A/5A 隔离式 IGBT、MOSFET 栅极驱动器,具有分离输出  隔离 
    ISO5852S  ISO5852S 高 CMTI 2.5A/5A 隔离式 IGBT、MOSFET 栅极驱动器,具有分离输出  隔离 
    ISO5852S-EP  ISO5852S-EP CMTI 较高的 2.5A/5A 隔离式 IGBT、MOSFET 栅极驱动器  隔离 产品 
    ISO5852S-Q1  ISO5852S-Q1 高 CMTI 2.5A/5A 隔离式 IGBT、MOSFET 栅极驱动器,具有分离输出  隔离 

    德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

    德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

    作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

    由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

    Blogs

    Wikis

    访问TI WiKi