ISO35TEVM

ISO35T 评估模块

ISO35TEVM

立即订购

概述

本文档介绍了 ISO1176T/35T/3086T 评估模块 (EVM)。它用于评估 ISO1176T PROFIBUS 收发器、ISO35T RS-485 收发器或 ISO3086T RS-485 收发器。由于这些器件是相似的收发器,并且三款 EVM 的印刷电路板相同,因此本手册可用于全部三款器件。

EVM 在充当电路板布局指南的同时,还可用于评估器件参数。该电路板允许通过 QuiteZone 连接器连接 50Ω 同轴电缆。它还为示波器探针提供了方便的连接点。为 DC 电源连接提供了香蕉插孔。这些功能为设计人员提供了评估和成功设计出最终产品所需的工具。

特性

4000V 峰值电压隔离

总线引脚 ESD 保护

- 总线引脚与 GND2 之间的 16kV HBM

- 总线引脚与 GND1 之间的 6kV HBM

1/8 单元负载– 一条总线上高达 256 个节点

为 RS-458 和 RS-422 应用设计

信令速率高达 1Mbps

热关断保护

低总线电容 - 16pF(典型)

50kV/us 典型瞬态抗扰性

UL 1577, IEC 60747-5-2(VDE 0884,修订版 2)

自动防故障接收器(总线开路、短路、空闲)

逻辑输入为 5V 容限

带有集成电源的信号隔离器
ISO1176T 具有集成式变压器驱动器的 40Mbps 半双工隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器 ISO3086T 具有集成变压器驱动器的 20Mbps 全双工 2.5kVrms 隔离式 RS-485/RS-422 收发器 ISO35T 具有集成变压器驱动器的 1Mbps 全双工 2.5kVrms 隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISO35TEVM — ISO35T 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
数据表 ISO35T 具有集成变压器驱动器的隔离式 3.3V RS-485 收发器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 9月 20日
证书 ISO35TEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2010年 7月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频