ISO224EVM

ISO224 评估模块

ISO224EVM

立即订购

概述

ISO224 评估模块 (EVM) 是 ISO224 的评估平台,后者是一款旨在用于电压测量应用的 7kV 增强型隔离放大器。ISO224EVM 可支持用户探索 ISO224 器件的所有特性。ISO224EVM 还具有双极和单极差分到单端输出级。

特性
  • 增强型隔离放大器:7kV 峰值、10kV 浪涌
  • 固定增益为 0.25
  • ±12V 输入范围
  • 低增益误差和温漂
  • 扩展的工业温度范围
变压器驱动器
SN6501 适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

 

精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA277 双通道、36V、10µV 失调电压、0.1µV/˚C 温漂、双极运算放大器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS704 具有电源正常指示和独立使能功能的 1A 双通道超低压降稳压器

 

通用运算放大器
TLV6001 单路、5.5V、1MHz、RRIO 运算放大器

 

隔离式放大器
ISO224 ±12V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISO224EVM — ISO224 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 ISO224EVM User's Guide 2018年 6月 12日
证书 ISO224EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 具有 ±12V 单端输入和 ±4V 差分输出的ISO224 增强型隔离放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 11月 27日
数据表 具有 ±12V 单端输入和 ±4V 差分输出的ISO224 增强型隔离放大器 数据表 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 6月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频