ISO1176TEVM-433

ISO1176T 小型 EVM

ISO1176TEVM-433

立即订购

概述

较小的 EVM 版本为客户显示其设计所需的空间。该电路提供隔离的 40 Mbps、3.3 V 至 5 V Profibus 接口,使用 ISO1176T 隔离式 Profibus 收发器和 TPS 高精度线性稳压器。该电路实现了信号和电源隔离,在节省了电路板空间的同时降低了功耗。

特性
  • 4000V 峰值隔离,560V 峰值 VIORM
  • 符合或超过 EN 50170 和 TIA/EIA RS-485 的要求
  • 信令速率高达 40Mbps
  • 差动输出超过 2.1V(54Ω 负载)
  • 低总线电容 - 10pF(最大值)
  • 50KV/us 典型瞬态抗扰性
  • UL 1577, IEC 60747-5-2 (VDE 0884, Rev.2) 等待审批
  • 自动防故障接收器(总线开路、短路或空闲)
  • 带有集成电源的信号隔离器
    ISO1176T 具有集成式变压器驱动器的 40Mbps 半双工隔离式 RS-485 和 RS-422 收发器
    下载 观看带字幕的视频 视频

    立即订购并开发

    评估板

    ISO1176TEVM-433 — ISO1176T 小型 EVM

    登录以订购
    In stock / Out of stock
    数量限制:
    TI.com 上无现货
    应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

    技术文档

    未找到结果。请清除搜索,并重试。
    查看所有 2
    类型 标题 下载最新的英文版本 日期
    证书 ISO1176TEVM-433 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
    EVM 用户指南 ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2010年 7月 13日

    支持与培训

    可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

    查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

    所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

    视频