ISO1050EVM

ISO1050 评估模块

ISO1050EVM

立即订购

概述

该多功能 EVM 设计用于评估 ISO1050 隔离式 CAN 收发器。提供输入和输出连接以及用于测量的测试点,旨在帮助设计人员使用这一世界首款具有集成隔离的 CAN 收发器。

特性
  • 4000V 峰值电压隔离
  • 故障保护输出
  • 低回路延迟:150ns(典型)
  • 50kV/us 典型瞬态抗扰性
  • 满足或超出 ISO 11898 的要求
  • -27V 至 40V 的总线故障保护
  • 领先的超时功能
  • UL 1577、IEC 60747-5-2 (VDE 0884、Rev.2)、EC 61010-1、IEC 60950-1 和 CSA 等待认证
  • 具有 5V 容限的 3.3V 输入
隔离式 CAN 收发器
ISO1050 隔离式 5V CAN 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISO1050EVM — ISO1050 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
数据表 ISO1050 隔离式 CAN 收发器 数据表 (Rev. L) PDF | HTML 英语版 (Rev.L) PDF | HTML 2023年 11月 16日
证书 ISO1050EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 Isolated CAN EVM User's Guide 2009年 7月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频