TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 In-Vision Digital Imaging Optics GmbH.
INV-3P-FIREBIRD
概述
In-Vision 的 Firebird 光学模块支持原始分辨率为 2560x1600 像素、微镜间距仅为 7.6µm 的 DLP9000。针对深蓝色 LED 照明进行了优化。Firebird 可实现具有高像素分辨率和出色光学性能的结构光应用。投影单元具有多个可交换透镜组件选项,可满足各种应用要求。In-Vision 还能设计并制造定制透镜解决方案。应用领域:3D 打印、光刻、生物工程及其他工业和科学应用。
特性
- DLP9000 芯片组
- 2560 x 1600 阵列分辨率
- 385、405 和 460nm 波长 (LED)
- 高达 5W(波长相关)的光输出功率(图像平面)
- 标准透镜 2、75、84 和 162µm
- 可实现稳定高强度集成强度模块
- 高达 1:400 的 ANSI 对比度
- 高达 95%(根据 IEC61947 标准)
照片提供方为 In-Vision Digital Imaging Optics GmbH
相关设计资源
软件开发
固件
支持与培训
视频系列
观看所有视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。