INA302EVM

INA302 高速精密电流检测放大器评估模块

INA302EVM

立即订购

概述

INA302EVM 评估模块 (EVM) 是一个紧凑、易用的评估平台,可在其规定的输入电压、共模电压和温度范围内评估具有双集成比较器的 INA302 高速精密电流传感放大器的主要特性和性能。该 EVM 具有全部 3 个可独立评估的增益型号,可提供测试点来轻松探测所有关键信号。该 EVM 还包含 LED 指示器,可便捷地监控比较器输出信号。

特性
  • 外形小巧
  • 采用 INA302 的全部 3 个增益型号(20V/V、50V/V 和 100V/V)
  • 包含 LED 指示灯,可便捷地监控比较器输出信号
模拟电流检测放大器
INA302 具有双比较器的 36V、双向、550kHz、4V/µs 高精度电流检测放大器 INA302-Q1 具有双比较器的 AEC-Q100、36V、双向、550kHz、4V/µs 高精度电流检测放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

INA302EVM — INA302 高速精密电流检测放大器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 INA302 and INA303 Evaluation Modules 2017年 1月 27日
证书 INA302EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频