用于高温应用的苛刻环境采集终端 (H.E.A.T) 评估模块平台

(停产) HEATEVM

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

H.E.A.T. 评估模块是一种高温信号调节和处理器评估平台,拥有一套完整的组件信号链,这些组件可承受高达 210°C 的极端工作温度。H.E.A.T. EVM PCB 由聚酰亚胺材料制成,包含额定高温的无源组件,并且采用了高温焊料,使得该模块非常适合在 200°C 的环境下工作。H.E.A.T. EVM 套件包含 H.E.A.T. 电路板。EVM 能够借助合格、安全的组件帮助客户开发可在高温环境下快速工作的应用,而不必筛选超出数据表规格温度范围的现成器件。

请注意:此 EVM 依据 RoHS 豁免 7(a) 和 7(c)I 取得了 RoHS 豁免

特性

一个具有 -0ºC 至 210ºC 合格高温组件的 HEATEVM 开发套件,可以借助以下特性快速评估和开发 200°C 信号链:

  • 多达 8 通道的模拟数据
  • 模拟信号可在各种温度下进行调节、数字化和处理
  • 6 个通道,专用于温度、压力和加速计
  • 2 个通用通道(一个为全差动,另一个为单端)
  • EVM 的组件包括:
    • ADS1278-HT - 八路 24 位同步采样 128KSPS 模数转换器
    • SM470R1B1M-HT - ARM7 微控制器
    • OPA211-HT - 低噪声运算放大器
    • OPA2333-HT - 低功耗零漂移系列运算放大器
    • INA333-HT - 零漂移低功耗单电源仪表放大器
    • THS4521-HT - 低功耗全差动放大器
    • REF5025-HT - 2.5V 精密电压基准
    • SN65HVD233-HT - CAN 收发器
    • SN65HVD11-HT - RS485 收发器



    技术文档
    用户指南 (1)
    标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
    PDF 515 2015年 7月 24日 300
    更多文献资料 (1)
    标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
    PDF 540 2011年 5月 23日 256
    相关产品

    软件 (3)


    • HEATEVM Firmware
      (ZIP, 22KB)   78 次点击, 2012年 12月 18日(英文內容)

    设计套件与评估模块 (2)

    名称 器件型号 工具类型
    ADS1278EVM-PDK 评估模块  ADS1278EVM-PDK  评估模块和开发板 
    THS4521EVM 评估模块  THS4521EVM  评估模块和开发板 

    TI 器件 (10)

    器件型号 名称 产品系列
    ADS1278-HT  High-Temperature Quad/Octal, Simultaneous-Sampling, 24-Bit Analog-to-Digital Converter  数据转换器 
    INA333-HT  高温低功耗精密仪表放大器  放大器 
    OPA211-HT  高温 1.1nV/rtHz 噪声、低功耗精密运算放大器  放大器 
    OPA2333-HT  1.8V 微功耗 CMOS 运算放大器  放大器 
    REF5025-HT  高温低噪声、极低漂移、高精度电压基准  电源管理产品 
    SM28VLT32-HT  具有串行外设接口 (SPI) 总线的 32Mbit 高温闪存 ASIC  存储器产品 
    SM470R1B1M-HT  高温 ARM7TDMI™ 闪存微控制器  高性能 MCU 
    SN65HVD11-HT  高温 3.3V RS-485 收发器  其它接口产品 
    SN65HVD233-HT  高温 3.3V CAN 收发器  接口产品 
    THS4521-HT  高温、极低功耗、负轨输入、轨至轨输出、差动放大器  放大器 

    德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

    德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

    作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

    由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

    Blogs

    Wikis

    访问TI WiKi