FTLF240X
LF240x 闪存工具
FTLF240X
概述
特性
GUI CCStudio 插件
基于 JTAG 的闪存插件使您能够在 Code Composer Studio 环境内对数字信号控制器的片上闪存进行重新编程。确保选取一个适合于您的 CCS 版本。也可以通过 CCS 中的更新顾问功能来下载更新。
GUI SDFlash
SDFlash 是一个独立的基于 JTAG 的 GUI 界面,由 Spectrum Digital 维护。它不需要 Code Composer Studio,但需要 CCS 驱动程序(包含在下载包中)。SDFlash 打包在“仿真驱动程序”下载中,该下载包括其它驱动程序和实用程序,闪存编程不一定需要这些程序,但 eZdsp 硬件支持通常需要这些程序。SDFlash GUI 需要使用特定于器件的算法进行闪存编程。这些算法必须从 Spectrum Digital 的网站单独下载并放在 sdflash\myprojects 目录中。在某些情况下,可能提供了适用于特定器件的更新版本的 SDFlash。如果需要使用新版本,SDFlash 算法说明中将会指出。
**不应同时运行 SDFlash 和 Code Composer Studio**
JTAG DOS 命令行
DOS 命令行实用程序 (prg2xx.exe) 是基于 JTAG 的闪存编程器,由 Spectrum Digital 维护。该实用程序还需要使用特定于器件的算法进行闪存编程。适用于 F240/F241/F243 的新算法包含在 DOS 命令行实用程序下载包中。对于 LF240x 器件,旧版本仍包含在 DOS 命令行实用程序中,因此必须从 Spectrum Digital 的网站上单独下载更新的版本。因为 DOS 命令行实用程序不会被更新(例如,它不会收到如 SDFlash 的新近错误检查),TI 推荐客户在必要时使用其它工具。
串行端口编程器
对于 C24x 器件:这是一个由 TI 制造的基于串行端口 (SCI - RS232) 的闪存编程实用程序。它仅兼容 Windows 95 和 98 操作系统。不推荐在生产使用中采用。
定制解决方案:API
API(应用程序接口)由 TI 提供的闪存程序设计算法组成,具有良好定义和简便易用的接口。它允许客户创建其自己的自定义嵌入式闪存程序设计解决方案。该解决方案使对固件更新或校准数据存储进行现场重新编程成为可能。您也可以使用此解决方案来创建自己的独立编程解决方案,方法是编写一个驱动程序以便通过其它通信端口与算法进行通信。
C24x 闪存工具 | ||||
---|---|---|---|---|
LF2407A LF2406A LF2403A LF2402A | LF2401A | F241 F243 | F240 | |
评估与小批量生产(小于 1000 件) | ||||
GUI | ||||
CCStudio 闪存插件 | X | X | ||
SDFlash 实用工具 | X * | X * | X * | |
Signum:Flasher-C2000 | X * | X * | X * | X * |
基于 JTAG 的 DOS 命令行 | ||||
实用程序 (Prg2xx) | X * | X * | X * | X * |
算法 | X * | X * | ||
串行端口 | ||||
RS232 编程器 | X | X | X | X |
大批量生产(大于 1000 件) | ||||
BP 微型系统 | X * | X * | X * | X * |
数据 I/O | ||||
定制解决方案:API | X | X | ||
Arrow 配电服务 | X * | X * | X * | X * |
Avnet 配电服务 | X * | X * | X * | X * |
嵌入式电路自编程 | ||||
定制解决方案:API | X | X | ||
*指示您将离开德州仪器 (TI) 网站。