适用于 TI SimpleLink™ 低于 1GHz 传感器到云 Linux 网关的 Element14 开发套件

(正在供货) E14-SENSOR-TO-CLOUD

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档

描述

The Element14 development kit for the TI SimpleLink™ Sub-1 GHz Sensor to Cloud Linux Gateway provides an out of the box, end-to-end solution enabling an easy cloud connection for sending and receiving long range sensor data while maintaining a robust link. The kit contains all of the components needed to create a full sensor network, including a gateway solution based on the BeagleBone Black board featuring the Sitara™ AM335x processor, BeagleBone wireless cape featuring the WiLink™ 8 WL1837MOD module, and the SimpleLink dual-band CC1350 LaunchPad™ development kit acting as the MAC Co-processor. The kit also includes an additional CC1350 LaunchPad kit acting as a long-range sensor node.

The kit comes with pre-flashed hardware including the TI 15.4-Stack software development kit (SDK) (part of the SimpleLink CC13x0 SDK) for Sub-1 GHz star network connectivity and the Linux® TI Processor SDK, providing a seamless, out-of-box user experience. It also provides a flexible IoT cloud interface giving the user the option to connect to a number of different cloud providers.

What can you connect?

Key Resouces:

特性
  • Large network with long range mode and cloud connectivity
  • Suitable for industrial settings such as building control and asset tracking
  • Provides a complete Sub-1 GHz networking solution with built-in frequency hopping for added robustness and FCC compliance
  • Faster time to market with a complete end to end solution based on proven hardware designs with out of the box ready to use demonstration software
  • Flexible gateway architecture with option to connect to multiple cloud providers

包含项目

  • BeagleBone Black
  • BeagleBone Wireless Cape
  • 5V Power Supply
  • Pre-flashed Micro SD
  • SimpleLink CC1350 LaunchPad Sensor
  • SimpleLink CC1350 LaunchPad MAC-Co Processor
  • 2 USB cables
  • Debug cable


  




立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

E14-SENSOR-TO-CLOUD:
Element14 SimpleLink Sub-1 GHz Sensor to Cloud Linux-Based Development Kit

$199.99(USD)


转至 element14
ACTIVE

TI 器件 (4)

器件型号 名称 产品系列
AM3358-EP  AM3358 Sitara™ 处理器  Sitara 处理器 
CC1310  SimpleLink™ Sub-1 GHz 超低功耗无线微控制器  SimpleLink 解决方案 
CC1350  SimpleLink 超低功耗双频带无线微控制器  SimpleLink 解决方案 
WL1837MOD  WiLink™ 8 工业双频段、2x2 MIMO Wi-Fi、Bluetooth 和 Bluetooth 低耗能模块  SimpleLink 解决方案 

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CC1310 下载 下载
下载 下载
下载 下载
CC1350 下载
下载
下载
WL1837MOD 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档
用户指南 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2067 2018年 3月 27日 下载英文版本 (Rev.C)
PDF 2136 2017年 12月 27日 下载最新的英文版本 (Rev.C)
PDF 1692 2017年 10月 16日
相关工具与软件

参考设计  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
TI WiLink 8 Wi-Fi/Bluetooth/Bluetooth Smart Audio Multiroom Cape 参考设计  TIDC-WL1837MOD-AUDIO-MULTIROOM-CAPE  TI Designs

设计套件与评估模块  ( 4 )

名称 器件型号 工具类型
SimpleLink™ 双频带 CC1350 无线 MCU LaunchPad 开发套件  LAUNCHXL-CC1350  开发套件 
Simplelink CC1350 SensorTag 蓝牙和低于 1GHz 的远距离无线开发套件  CC1350STK  开发套件 
BeagleBone Black 开发板  BEAGLEBK  评估模块和开发板 
SimpleLink™ 低于 1GHz CC1310 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件  LAUNCHXL-CC1310  评估模块和开发板 

软件 (2)

名称 器件型号 软件类型
SimpleLink™ 低于 1GHz CC13x0 软件开发套件  SIMPLELINK-CC13X0-SDK  软件开发套件 (SDK) 
适用于 AM335X Sitara™ 处理器的处理器 SDK  PROCESSOR-SDK-AM335X  软件开发套件 (SDK) 


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs

免责声明

TI 在此网站中提供的内容仅供参考。网站上的所有内容都仅限于其所述含义,不包含任何类型的明示或暗示保证。如有错误、遗漏和技术误差,敬请原谅。TI 不对本网站中所引用的第三方产品或服务做任何担保或保证。