DS80PCI402EVK

DS80PCI402EVK 4 通道 SMA 评估套件

DS80PCI402EVK

立即订购

概述

The DS80PCI402EVK is a 4 channel SMA evaluation kit. It provides a complete high bandwidth platform to evaluate the signal integrity and signal conditioning features of the Texas Instruments DS80PCI402SQ – 2.5Gbps / 5.0 Gbps / 8.0 Gbps 8 Channel PCI Express Repeater with Equalization and De-Emphasis.

PCIe、SAS 和 SATA IC
DS80PCI402 具有均衡和去加重功能的 2.5/5.0/8.0Gbps 4 通道 PCI Express 转接驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DS80PCI402EVK/NOPB — DS80PCI402EVK 4 通道 SMA 评估套件

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 DS80PCI402EVK User's Guide 2012年 9月 24日
证书 DS80PCI402EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频