DRV8886ATEVM

DRV8886AT 集成感测电阻的 2.0A 步进电机驱动器评估模块

DRV8886ATEVM

立即订购

概述

DRV8886AT 评估模块 (EVM) 展示了德州仪器 (TI) DRV8886AT 集成电路的集成电流感应功能和性能。该 EVM 包括控制步进电机的 DRV8886AT、控制 DRV8886AT 输入的 MSP430F2617 以及用于 GUI 和 MSP430F2617 之间通信的 USB 转 UART 接口。

特性
  • 具有集成电流感应功能,可最大限度降低成本和功耗
  • 8V 至 37V 工作电源电压范围
  • 多种衰减模式
  • 可调电流调节
  • 通过 MSP430 和 USB 接口提供用户友好型 GUI

  • DRV8886ATEVM
  • USB Cable

步进电机驱动器
DRV8886AT 具有集成电流检测和智能调优技术的 37V、2A 双极步进电机驱动器

 

MSP430 微控制器
MSP430F2617 具有 92KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、I2C/SPI/UART、硬件加速器和 DMA 的 16MHz MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8886ATEVM — 具有集成感应电阻器的 DRV8886AT 2.0A 步进电机驱动器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
支持软件

SLVC682 — DRV8886ATEVM Firmware and GUI

支持的产品和硬件
下载

SLVC682 DRV8886ATEVM Firmware and GUI

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 05 二月 2017
download DRV8886ATEVM Firmware and GUI (zip)  — 12801 K

校验和
产品
步进电机驱动器
DRV8886AT 具有集成电流检测和智能调优技术的 37V、2A 双极步进电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8886ATEVM DRV8886AT 集成感测电阻的 2.0A 步进电机驱动器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc682 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc682/slvc682.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC682. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DRV8886AT Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2019年 9月 10日
证书 DRV8886ATEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频