DRV8876EVM

DRV8876 单通道 H 桥电机驱动器评估模块

DRV8876EVM

立即订购

概述

DRV8876 评估模块 (EVM) 可轻松评估 DRV8876 器件。  DRV8876 器件是一款集成式 H 桥驱动器,适用于刷式直流和电磁阀应用。使用此评估模块,可以将器件配置为 PWM、相位/使能端或独立半桥控制模式。板载 MSP430FR2100 可以为 DRV8876EVM 的输入引脚提供 PWM 信号。PWM 信号的占空比由板载电位器设置。

有关该评估模块的更多信息,请参阅《DRV8876EVM 用户指南》。

特性
  • 4.5V 至 37V 工作电压范围
  • 3.5A 峰值电流
  • 可配置的控制模式,包括 PH/EN、PWM 和独立半桥
  • 集成式电流感应和电流调节

  • DRV8876EVM board

有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8876 具有集成电流检测和电流检测反馈功能的 40V、3.5A H 桥电机驱动器 DRV8876N 37V、3.5A 有刷直流电机驱动器

 

MSP430 微控制器
MSP430FR2100 具有 1KB FRAM、0.5KB SRAM、比较器、10 位 ADC、UART/SPI、计时器的 16MHz MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8876EVM — DRV8876 单 H 桥电机驱动器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
支持软件

SLVC747 — DRV887xEVM Firmware

支持的产品和硬件
下载

SLVC747 DRV887xEVM Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 07 八月 2019
download DRV887xEVM Firmware (zip)  — 79 K

校验和
产品
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
DRV8874 具有集成电流检测反馈功能的 40V、6A H 桥电机驱动器 DRV8876 具有集成电流检测和电流检测反馈功能的 40V、3.5A H 桥电机驱动器
硬件开发
评估板
DRV8874-Q1EVM DRV8874-Q1 单通道 H 桥电机驱动器评估模块 DRV8874EVM DRV8874 单路 H 桥电机驱动器评估模块 DRV8876-Q1EVM DRV8876-Q1 单通道 H 桥电机驱动器评估模块 DRV8876EVM DRV8876 单通道 H 桥电机驱动器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc747 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc747b/slvc747b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC747. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 DRV8876/74-Q1 Evaluation Module (Rev. C) 2019年 12月 6日
证书 DRV8876EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 5月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频