DRV8838EVM
DRV8838 低压刷式直流电机驱动器评估模块
DRV8838EVM
概述
DRV8838 是一款内置 H 桥的集成式电机驱动器,其中包括 N 通道 MOSFET。此器件运行所需的电机电源电压为 0 至 11V,器件电源电压为 1.8 至 7V。DRV8838 能够支持高达 1.8A 输出电机电流,并通过 PH/EN 接口控制电机。
DRV8838EVM(评估模块)作为一款用户友好型评估套件,可用于演示 TI 刷式电机驱动器 DRV8838。用户可使用板载 MSP430 微控制器来控制 DRV8838。此 EVM 是一种高性能、低功耗且经济高效的平台,可加速开发过程、加快上市时间。
特性
- 1.8A 峰值/1.8A 连续输出
- 宽工作电压:0 至 11V
- 分离的 Vm/Vcc 电源可将电机电压与逻辑电源隔离开来
- 通过板载 MSP430 MCU 或外部 MCU 评估驱动器性能
- 板载速度和方向控制;可使用微型 USB 连接进行轻松评估/加电
- 包含 5V 刷式直流电机
DRV8838 Evaluation Board USB Cable 5V Brushed DC Motor
有刷直流 (BDC) 电机驱动器
立即订购并开发
评估板
DRV8838EVM — DRV8838 低压刷式直流电机驱动器评估模块
TI.com 上无现货
支持软件
SLVC559 — DRV8838EVM Board Files and Software
SLVC559 — DRV8838EVM Board Files and Software
版本: 01.00.00.00
发布日期: 09 三月 2014
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc559 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc559/slvc559.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC559. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DRV8838EVM User’s Guide | 2014年 2月 27日 | |||
证书 | DRV8838EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |