DRV8829EVM

用于 DRV8829 的评估模块

DRV8829EVM

立即订购

概述

DRV8829 评估模块包含两个带相位/启用控制接口的 5.0A 单 H 桥式电机驱动器以及少量可用来驱动单个双极步进电机的外部组件。板载 MSP430 MCU 与软件/GUI 提供信令和控制并支持高达 512 的微步进。通过 DRV8829EVM,设计人员能够轻松快速地在其特定应用中评估 DRV8829 电机驱动器的性能。

特性
  • 5A 峰值/3.5A RMS 电流输出(每桥)
  • 宽工作电压:8.2V 至 45V
  • 低 RDSON (200mR LS+HS)
  • 逐周期浪涌电流保护
  • 支持刹车和滑行模式
  • 热和短路保护
  • 所有关键型控制和状态信号与测试接头相连
  • 包括一个用于信令和控制的 MSP430F1612 MCU
    • DRV8829 Evaluation Module
    • MCU Control Software Source Code
    • Easy to Use GUI
    • USB Cable

    有刷直流 (BDC) 电机驱动器
    DRV8829 具有 32 级电流调节功能的 50V、5A 半双极步进电机驱动器
    下载 观看带字幕的视频 视频

    立即订购并开发

    评估板

    DRV8829EVM — 用于 DRV8829 的评估模块

    登录以订购
    In stock / Out of stock
    数量限制:
    TI.com 上无现货
    支持软件

    SLVC365 — DRV8828-29 Software

    支持的产品和硬件
    下载

    SLVC365 DRV8828-29 Software

    close
    最新版本
    版本: 01.00.00.0C
    发布日期: 11 九月 2018
    download DRV8828-29 Software (zip)  — 14268 K

    校验和
    产品
    有刷直流 (BDC) 电机驱动器
    DRV8828 具有 32 级电流调节功能的 47V、3A H 桥电机驱动器 DRV8829 具有 32 级电流调节功能的 50V、5A 半双极步进电机驱动器
    硬件开发
    评估板
    DRV8829EVM 用于 DRV8829 的评估模块

    发布信息

    The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc365 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc365c/slvc365c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC365. Please update any bookmarks accordingly.
    应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

    设计文件

    技术文档

    未找到结果。请清除搜索,并重试。
    查看所有 3
    类型 标题 下载最新的英文版本 日期
    证书 DRV8829EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
    更多文献资料 电机驱动与控制解决方案指南 (Rev. D) 2012年 5月 30日
    EVM 用户指南 CPG006 DRV8828EVM, DRV8829EVM User's Guide 2011年 6月 2日

    支持与培训

    可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

    查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

    所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

    视频