DRV8711EVM

具有片上 1/256 微步进分度器的步进电机前置驱动器的评估模块

DRV8711EVM

立即订购

概述

The DRV8711 is a stepper motor controller using external N-channel MOSFETs to drive a bipolar stepper motor or two brushed DC motors. A microstepping indexer is integrated, supporting up to 1/256 microstep. The DRV8711 is capable of providing ultra-smooth motion profile, and motor stall can be monitored with onboard LED.

The DRV8711EVM is a complete solution for evaluating the DRV8711 stepper motor controller. The DRV8711 is simply programmed and controlled by the MSP430 through the GUI that is available for download in the DRV8711EVM tool folder. Power is provided externally, up to 52V, through the power header. A stepper motor is included in the EVM for controller performance evaluation. GUI defaults to optimum settings matched to the included motor. The EVM can also be configured to drive dual DC motor through a PWM control tab on the GUI.

特性
  • Built-in 1/256-step microstepping indexer
  • N-channel NexFET power MOSFETs
  • Ultra-smooth motion profile
  • Integrated stall detection reported on logic-level output pin
  • Complete protection and diagnosis
  • User-friendly GUI
  • Stepper motor included
  • Configurable for dual DC motor control


DRV8711 evaluation board
Stepper Motor (ACT Motor 23HS8430)
USB Cable

MOSFET
CSD18531Q5A 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.6mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

MSP430 microcontrollers
MSP430F2617 具有 92KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、I2C/SPI/UART、硬件加速器和 DMA 的 16MHz MCU

 

步进电机驱动器
DRV8711 具有 1/256 微步进和失速检测功能的 52V、双极步进电机栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV8711EVM — 具有片上 1/256 微步进分度器的步进电机前置驱动器的评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8711EVM 具有片上 1/256 微步进分度器的步进电机前置驱动器的评估模块

close
版本: null
发布日期:
支持软件

SLVC500 — DRV8711 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
步进电机驱动器
DRV8711 具有 1/256 微步进和失速检测功能的 52V、双极步进电机栅极驱动器
硬件开发
评估板
DRV8711EVM 具有片上 1/256 微步进分度器的步进电机前置驱动器的评估模块
下载选项

SLVC500 DRV8711 Software

close
版本: 01.00.00.0D
发布日期: 2018-9-11
产品
步进电机驱动器
DRV8711 具有 1/256 微步进和失速检测功能的 52V、双极步进电机栅极驱动器
硬件开发
评估板
DRV8711EVM 具有片上 1/256 微步进分度器的步进电机前置驱动器的评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc500 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc500d/slvc500d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC500. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DRV8711 EVM GUI (Rev. C) 2017-4-26
证书 DRV8711EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频