用于刷式和步进电机的 DRV8412 集成电机驱动器,具有 Piccolo F28035 controlCARD 状态: ACTIVE

DRV8412-C2-KIT

描述/特性

技术文档

支持和社区

订购选项



描述

DRV8412 评估套件 (DRV8412-C2-KIT) 包含使两个刷式直流电机或单个步进电机的开包即用所需的一切工具:DRV8412 电机驱动器、C2000 Piccolo F28035 MCU controlCARD、入门 GUI、软件、代码开发环境和电机。此高度集成、功能强大的电机控制和驱动器解决方案可加快在 50V 电压下运行时电流高达 6A(常态)/12A(峰值)的刷式电机与步进电机的开发速度。典型应用包括医用泵、卷门机、舞台照明、纺织品生产工具和工业或消费类机器人。

特性
具有 controlCARD 接口(2 个 H 桥接)的 DRV8412 电源模块基板 - C2000 Piccolo F28035 controlCARD(通过 GUI 预编译代码来驱动所有电机)- GUI- 隔离式 XDS100 仿真和串行连接 - 2 个刷式电机 (38mm)- 1 个步进电机 (23Y Square)- 24V 电源 - USB 电缆 - 电机布线 - 含快速入门 GUI、文档和 CCStudio v4.x 集成开发环境的 USB 记忆棒。所有软件、硬件文档(原理图、光绘文件、BOM)和更新都随 C2000 开发桌面工具免费提供:controlSUITE
立即订购
器件型号 德州仪器(TI) 经销商 状态 价格(US$) 主机   操作系统   当前版本   版本日期  

DRV8412-C2-KIT:
DRV8412 Integrated Motor Driver for Brushed and Stepper Motors with Piccolo F28035 controlCARD


ACTIVE $199.00   PC   Vista, Windows 7, XP   Rev E   November 2010  
技术文档
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 21 2011年 2月 5日 9,250
更多文献资料 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 2367 2011年 12月 12日 15,002
相关产品
名称 器件型号 软件类型
Sort Ascending  Sort Descending Sort Ascending  Sort Descending Sort Ascending  Sort Descending
controlSUITE  CONTROLSUITE  器件驱动程序 
器件型号 名称 产品系列
Sort Ascending  Sort Descending Sort Ascending  Sort Descending Sort Ascending  Sort Descending
DRV8412  6A 双路刷式直流或单路双极步进电机驱动器(PWM 控制器)  集成电机驱动器 
ISO7240C  四通道 4/0 25Mbps 数字隔离器  接口 
ISO7242C  四通道 2/2 25Mbps 数字隔离器  接口 
ISO7242C-Q1  汽车类四通道 2/2 25Mbps 数字隔离器  接口 
TMS320F28030  Piccolo 微处理器  C2000™ 32 Bit实时 MCU 
TMS320F28031  Piccolo 微处理器  C2000™ 32 Bit实时 MCU 
TMS320F28032  Piccolo 微处理器  C2000™ 32 Bit实时 MCU 
TMS320F28033  Piccolo 微处理器  C2000™ 32 Bit实时 MCU 
TMS320F28034  Piccolo 微处理器  C2000™ 32 Bit实时 MCU 
TMS320F28035  Piccolo 微处理器  C2000™ 32 Bit实时 MCU