DRV603EVM

DRV603 评估模块 (EVM)

DRV603EVM

立即订购

概述

DRV603EVM 客户评估模块 (EVM) 演示了德州仪器 (TI) 的 DRV603 集成电路的功能和运行。

DRV603 是一款 2VRMS 无杂音立体声线路驱动器,旨在消除音频应用中输出直流阻隔电容器的使用,以便减少组件数并降低总成本。对于将尺寸和成本作为关键设计参数的单电源电子产品,该器件是理想之选。

DRV603 采用 TI 的 DirectPath™ 专利技术进行设计,能够使用 3.3V 电源电压为 2.5kW 负载驱动 2VRMS,使用 5V 电源电压时可以驱动超过 3VRMS。该器件采用差动输入并使用外部增益设置电阻器,支持 +/-1V/V 至 +/-10V/V 的增益范围,其线路输出具有 +/-8kV IEC 静电放电 (ESD) 保护功能。DRV603 还具有内置关断控制,用于无杂音开/关控制。

与生成 2VRMS 至 3VRMS 输出的传统方法相比,在音频产品应用中使用 DRV603 可以显著减少组件数。DRV603 无需使用高于 3.3V 的电源来生成其 5.6VPP 输出,或无需使用高于 5V 的电源来生成其 9VPP 输出,也不需要双电源器件。DRV603 集成了自己的电荷泵来生成负电源轨,从而提供良好的无杂音接地偏置的 2VRMS 至 3VRMS 输出。

DRV603 采用 14 引脚 TSSOP 封装。

此 EVM 配置了一个 TOSLINK™ 数字音频 S/PDIF 输入和两个 RCA 唱机输入连接器用于模拟输入;可以使用引脚接头选择模拟或数字输入。这些引脚接头还可用于将平衡的模拟音频馈入 DRV603。采用两个 RCA 唱机连接器提供输出信号。电源通过一个双引脚 2.54mm 接头进行连接。

此评估板专为测试机顶盒、LCD/PDP 电视、Blu-ray Disc&trade DVD 播放器、DVD 迷你组件系统、一体式家庭影院 (HTIB) 系统或声卡等应用而设计。

特性
  • 双通道评估模块(双面镀通孔 PCB 布局)
  • 2VRMS 线路输出
  • 单端或平衡模拟输入
  • 数字 S/PDIF TOSLINK 输入
  • 无需输出电容器
  • 关断按钮
  • 已组装的 EVM 板
音频线路驱动器
DRV603 具有修整直流失调电压的 3Vrm DirectPath™ 无杂声可变输入增益线路驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV603EVM — DRV603 评估模块 (EVM)

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DRV603EVM - User Guide (Rev. A) 2009年 1月 20日
证书 DRV603EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
更多文献资料 DRV603EVM Read-Me First 2008年 12月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频