DRV602EVM2
DRV602 评估模块 (EVM)
DRV602EVM2
概述
DRV602EVM2 客户评估模块演示了德州仪器 (TI) 的 DRV602 集成电路。
DRV602 是 2VRMS 无杂音立体声线路驱动器,旨在消除输出直流阻隔电容器的使用,以便减少组件数和成本。该器件是单电源电子产品的理想选择,对于这类产品,大小和成本是关键设计参数。
采用 TI 的 DIRECTPATH™ 专利技术设计,DRV602 能够使用 3.3V 电源电压为 2.5kΩ 负载驱动 2VRMS。该器件采用差动输入并使用外部增益设置电阻,支持 +/-1V/V 至 +/-10V/V 的增益范围,其线路输出具有 +/-8kV IEC ESD 保护。DRV602(有时称作 602)具有内置关断控制,用于无杂音开/关控制。
与生成 2VRMS 输出的传统方法相比,在音频产品中使用 DRV602 可以显著减少组件数。DRV602 无需高于 3.3V 的电源来生成它的 5.6Vpp 输出,也不需要分离轨电源。DRV602 集成了自己的充电泵来生成负电源轨,从而提供良好的无杂音接地偏置的 2VRMS 输出。
DRV602 采用 14 引脚 TSSOP 封装。
此 EVM 配置了两个 RCA 唱机输入连接器用于模拟输入;采用两个 RCA 唱机连接器提供输出信号。电源通过两个引脚的 2.54mm 引脚接头进行连接。
此 EVM 可用于如下应用:机顶盒、LCD/PDP TV、蓝光 DVD 接收器、DVD 迷你组件系统、单机家庭影院系统 (HTIB) 或声卡。
特性
- 双通道评估模块(双面镀通孔 PCB 布局)
- 2VRMS 线路输出
- 输出电容器更少
- 关断按钮
- 已组装的 EVM 板
音频线路驱动器
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DRV602EVM2 - User Guide (Rev. A) | 2009年 1月 17日 | |||
证书 | DRV602EVM2 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
更多文献资料 | DRV602EVM2 Read-Me First | 2008年 12月 19日 |