DRV10964EVM

DRV10964 三相无刷电机驱动器评估模块

DRV10964EVM

立即订购

概述

DRV10964EVM 评估模块 (EVM) 作为一款用户友好型评估套件,可用于演示 TI 无刷电机驱动器 DRV10964。此 EVM 是一种高性能、低功耗且经济高效的平台,可加速开发过程、缩短上市时间。DRV10964EVM 支持适用于笔记本电脑、PC 和平板电脑应用的无传感器无刷直流电机。DRV10964EVM 附带预配置的 IC,可用于驱动各种电机。

特性
  • 电源电压范围:2.1V 至 5.5V
  • 板载模拟电位器,用于实现速度控制
  • 使用电阻分压器将开环阈值更改为闭环阈值
  • 用于 FG 信号和 FR(旋转方向)的跳线配置
集成控制 BLDC 驱动器
DRV10964 具有自动调优功能的 5V 标称电压、1.8A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DRV10964EVM — DRV10964 三相无刷电机驱动器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DRV10964 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2016年 7月 7日
证书 DRV10964EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频