Home
Design resources
选择版本
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
TPSM6440X-DESIGN-CALC
TPSM6440X Design Calculator
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 1.0
发布日期: 17 一月 2024
download
TPSM6440x_Quickstart_Tool_REVB.xlsm
— 2615 K
MD5 校验和
产品
电源模块(集成电感器)
TPSM64406
—
高密度、36V、0.8V 至 16V 输出、双路 3A 输出电源模块
发布信息
TPSM6440X Quick Start Tool
出错了
此信息目前不可用。请稍后再试。
确定