选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

LM51772-CONFIGURATON-GUI

LM51772 GUI for configuration via I2C

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 1.1.0
发布日期: 15 三月 2024
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM51772 具有 I2C 接口的 55V 宽 VIN 四开关降压/升压控制器
硬件开发
评估板
LM51772EVM-HP LM51772 评估模块

发布信息

LM51772EVM-HP GUI version 1.1.0

Graphical User Interface (GUI) to configure the LM51772 via I2C.

You can use the Launch button for using the GUI online in a browser or the download file for your operating system to run the GUI offline.

最新动态

  • Reworked inductor selection
  • Updated input limit to 55V
  • Fixed error in efficency calculation - R for ISNS now implemented correct
  • Fixed labeling in efficiency graph
  • Updated current limiter and monitor configuration
  • Added internal FB divider configuration
  • Updated calculation for ILIM with DAC and ISET
  • Fixed resistor value for R(CFG) setting 3