Home
Design resources
选择版本
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
DRV8334EVM-SENSORED-TRAPEZOIDAL-GUI
DRV8334EVM GUI to support sensored trapezoidal motor control
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 30 十一月 2023
启动
产品
BLDC 驱动器
DRV8334
—
具有精确电流检测功能的 60V、1000mA 至 2000mA 三相栅极驱动器
发布信息
DRV8334 sensored trapezoidal GUI for evaluating the DRV8334EVM.
出错了
此信息目前不可用。请稍后再试。
确定