DLPR150

DLPC150 配置和支持固件

DLPR150

概述

DLPR150 配置和支持固件可实现 DLPC150 数字控制器的广泛功能。DLPC150 提供可靠的 DLP2010NIR 数字微镜器件 (DMD) 操作。DLPR150 固件与 DLPC150 控制器相结合,可为开发人员提供灵活的接口和广泛的功能集,以加速使用空间光线调制开发终端设备。

特性
  • 可供免费下载的适用于 DLPC150 的配置固件
  • 适用于波长选择应用(如可见和近红外光谱分析)的高速图形序列模式
  • 支持多输入像素格式和到微镜阵列的一对一输入映射
  • 随检测器和摄像机提供额外的同步和触发功能,可为工程师提供更加智能的系统控制并简化硬件和软件开发
  • 断电时自动实现 DMD 停放
光谱分析和光纤网络产品
DLP2010NIR DLP® 0.2 WVGA NIR DMD
下载 观看带字幕的视频 视频

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频