面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪

(正在供货) DLPNIRNANOEVM

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon Download - PDF Icon Download - PDF Icon

描述

DLP NIRscan Nano 是一个用于便携式近红外线光谱仪解决方案的完整电池供电型评估模块 (EVM)。NIRscan Nano 具有 DLP2010NIR 数字微镜器件 (DMD),支持蓝牙低功耗,进而实现手持式光谱仪的移动实验室测量。此 EVM 包含 DLP2010NIR DMD、衍射光栅以及单元件检测器,以取代昂贵的基于 InGaAs 线性阵列的检测器设计。凭借其 TI Tiva™ TM4C1297NCZAD 处理器,云中的数据库可通过移动网络进行利用以实现相当于实验室的实时分析,进而支持食品或皮肤分析以及可穿戴健康监测器解决方案。开发人员还可通过创新型 iOS 与 Android 应用来创建自己的数据收集和分析。

电缆和电源单独销售。 

USB A 公型转 MICRO B 公型 3 英尺

电池:Tenergy 锂聚合物 3.7V 1700mAh (103450) 电池

特性
  • 900nm 到 1700nm 优化的波长范围
  • 大于 6,000:1 信噪比(典型值)
  • 可自定义的 GUI 并支持移动版
  • 通过顺序与哈达玛模式增强性能
  • 通过 USB 或电池供电

包含项目

  • Spectrometer optical engine featuring DLP2010NIR DMD
  • Single-element extended InGaAs detector
  • Driver electronics featuring DLPC150 DMD controller and Tiva ™ TM4C1297NCZAD processor
  • Reflective sampling module with 2 tungsten lamps
  • Power supply/battery, and cables sold separately

可用更新

Texas Instruments provides free software and firmware downloads to give developers flexibility and advanced control of the DLP NIRscan Nano. In addition, the reference design documentation allows customers to develop custom products based on the DLP2010NIR chipset included in the NIRscan Nano.

  • DLP NIRscan Nano GUI: This software bundle includes the executable and source files for the PC-based Graphical User Interface (GUI) for easy communication with the DLP NIRscan Nano. The source files were developed using the QT Library v5.4.2 and QT Creator v3.4.1
  • DLP NIRscan Nano Reference Software: This software bundle includes the firmware binaries and source for the TI Tiva embedded processor. It also includes the TI Real-Time Operating System (RTOS) that is required for compilation. This is necessary to upgrade your NIRscan Nano's firmware from a previous version or develop new firmware based on this reference.
  • DLP Spectrum Library: This software bundle includes the DLP Spectrum Library sources, which provides functions for processing the raw data output from the NIRscan Nano. This library is used in the embedded Tiva firmware and the GUI. Development of additional applications to interface with the NIRscan Nano will likely require this library.

Description Status Version Version Date Download
Sort Ascending    Sort Descending Sort Ascending    Sort Descending Sort Ascending    Sort Descending Sort Ascending    Sort Descending Sort Ascending    Sort Descending
  DLP NIRscan Nano GUI - Windows     Active     1.0.4     6/22/2015     Download  
  DLP NIRscan Nano Reference Software     Active     1.0.0     6/8/2015     Download  
  DLP Spectrum Library     Active     1.0.0     6/8/2015     Download  
立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

DLPNIRNANOEVM:
DLP Ultra-mobile NIR Spectrometer for Portable Chemical Analysis with Bluetooth Connectivity

$999.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
应用手册 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4167 2016年 9月 14日
PDF 1368 2016年 8月 1日
PDF 207 2016年 1月 14日
用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 8543 2017年 8月 3日
PDF 498 2015年 6月 26日
更多文献资料 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (7)


  • DLPR150 PROM
    (ZIP, 4379 KB)    2015年 9月 11日 (英文內容)

参考设计  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪  TIDA-00554  TI Designs

TI 器件 (5)

器件型号 名称 产品系列
CC2564MODN  蓝牙双模式 HCI 模块  SimpleLink 解决方案 
DLP2010NIR  DLP2010NIR 0.2 WVGA 近红外数字微镜器件 (DMD)  先进光控制 
DLPA2005  DLPA2005 用于 DLP® Pico™ 投影仪的电源管理和 LED 驱动器 IC  显示和投影 
DLPC150  用于 DLP2010NIR DMD 的 DLPC150 DLP® 数字控制器  先进光控制 
TM4C1297NCZAD  Tiva C 系列 TM4C1297NCZAD 微控制器数据表  微控制器 (MCU) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs