DLPLCR4500EVM

DLP® LightCrafter™ 4500

DLPLCR4500EVM

立即订购

概述

DLP® LightCrafter™ 4500 开发模块可提供灵活的光导解决方案,该解决方案具有高亮度和高分辨率特性,适用于工业、医疗和科学应用。DLP LightCrafter 4500 采用 0.45 WXGA 芯片组并以小型封装提供分辨率、亮度和可编程能力的完美组合。

开发人员可以通过 DLP LightCrafter 4500 的基于 USB 的应用程序编程接口 (API) 和易于使用的图形用户界面 (GUI) 轻松地创建、存储和显示高速图形序列。两个可配置的输入/输出触发器可以方便地与摄像机、传感器或其他外设同步。DLP LightCrafter 4500 的功能集使其成为为工业 3D 机器视觉扫描仪、医疗成像设备、光谱仪等应用供电的理想平台。

DLP LightCrafter 4500 开发模块附带:

  • DLP 0.45 WXGA 芯片组
  • RGB LED 光源引擎
  • DMD 控制器板


电缆和电源单独销售。点击此处,订购电源。

 

特性
  • 具有 150L 光输出的 RGB LED 光引擎
  • 具有 0-5A 电流的板载 LED 驱动器
  • RGB LED 同步运行
  • 具有以本机 DLP4500 分辨率 (912x1140) 显示的高速图形
    • 高达 4225 Hz 的二进制图形速率
    • 高达 120 Hz 的 8 位灰度图形速率
  • 高达 WXGA 分辨率 (1280x800) 的图像或视频显示
  • 两个可配置的 I/O 触发器,具有可编程极性以及上升沿和下降沿延迟控制功能
  • 32MB 闪存用于存储图形
  • 提供 USB、迷你 HDMI、UART 和 FPD Link 接口
  • 基于 USB 的 API 和主机 GUI
  • 紧凑尺寸:122mm x 115mm x 48mm

可用版本

德州仪器 (TI) 提供免费的软件和固件下载,让开发人员能够更灵活地对 DLP LightCrafter 4500 EVM 进行高级控制。此外,客户还可以利用软件和设计文档,基于 DLP LightCrafter 4500 中包含的 0.45 WXGA 芯片组更快速地开发定制产品。
DLP LightCrafter 4500 EVM GUI:该软件包中包含适用于基于 PC 的图形用户界面 (GUI) 的可执行文件和源文件,便于与 DLP LightCrafter 4500 实现轻松通信。源文件采用 QT LibraryQT Creator 开发而成。
DLP LightCrafter 4500 JTAG 闪存编程器:JTAG 闪存编程器使得开发人员能够将 DLPR350 配置固件加载到 DLPC350 控制器随附的闪存中。在由于固件损坏或丢失导致无法进行标准 USB 连接的情况下,开发人员能够利用 JTAG 边界扫描编程安装 DLPR350 固件。


 

 

HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
TFP401 165MHz TMDS DVI 接收器/解串器和 Panelbus™ 集成电路

 

LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
TPS65145 具有完全集成的正电荷泵、3.3V LDO 控制器、0.96A 最小升压电流限制和故障检测的 4 通道 LCD 偏置

 

USB 转接驱动器和多路复用器
TS3USB221 具有单使能端的高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关

 

可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP4500 DLP® 0.45 WXGA DMD DLPC350 适用于 DLP4500 DMD 和 DLP4500NIR DMD 的 数字控制器

 

监控器和复位 IC
TL7712A 适用于 12V 系统的单电源监控器,具有可编程延迟时间

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS730 具有使能功能的 200mA、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DLPLCR4500EVM — DLP® LightCrafter™ 4500

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

DLPLCR4500EVM-GUI — DLP LightCrafter 4500 EVM GUI

软件开发套件 (SDK)

DLP-ALC-LIGHTCRAFTER-SDK-WIN — 适用于 DLPC900 DMD 控制器的 Windows SDK

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 15
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DLP® LightCrafter™ 4500 Evaluation Module User's Guide (Rev. F) 2017年 7月 10日
应用简报 适用于 3D 机器视觉的高度可扩展的 TI DLP 技术 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 19日
证书 DLPLCR4500EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
应用手册 Using DLP LightCrafter 4500 Triggers to Synchronize Cameras to Patterns (Rev. B) 2018年 2月 16日
EVM 用户指南 DLP 3D Printer User's Guide (Rev. A) 2018年 2月 6日
用户指南 DLP LightCrafter 4500 Flash Programmer's Guide (Rev. B) 2018年 2月 6日
技术文章 Improve printed circuit board (PCB) quality with 3D inspection PDF | HTML 2017年 2月 2日
技术文章 Bringing fast, accurate 3D scanning into embedded applications PDF | HTML 2016年 9月 1日
产品概述 TI DLP® Technology for 3D Machine Vision (Rev. C) 2016年 4月 8日
解决方案指南 TI DLP Technology for 3D Printing (Rev. E) 2016年 4月 8日
产品概述 针对 3D 机器视觉的高度可扩展 TI DLP 技术 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.C) 2016年 3月 9日
解决方案指南 针对 3D 打印的 TI DLP 技术 (Rev. C) 最新英语版本 (Rev.E) 2016年 3月 9日
更多文献资料 点云生成和 3D 机器视觉参考设计 英语版 2014年 9月 12日
应用手册 采用 DLP® LightCrafter™ 4500 触发器以实现相机与模式的同步 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2014年 9月 3日
勘误表 LightCrafter 4500 Evaluation Module (EVM) Errata (Rev. A) 2014年 7月 15日

相关设计资源

软件开发

固件
DLPR350 DLPC350 配置和支持固件

参考设计

参考设计
DLP4500-C350REF DLP 0.45 WXGA 芯片组参考设计 TIDA-00254 面向 3D 机器视觉应用并采用 DLP 技术的精确点云生成 TIDA-00293 采用 DLP® 技术的顶级立体光固化成型印刷 3D 打印机

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频