DLPDLCR2000EVM

DLP® LightCrafter™ Display 2000 评估模块

DLPDLCR2000EVM

立即订购

概述

DLP® LightCrafter Display 2000 评估模块 (EVM) 是一款具有高性价比的紧凑型即插即用 DLP 显示 EVM,适用于多种超便携的显示应用,如移动投影仪、智能家居显示、AR 眼镜、电器和机器人。此 EVM 具有 DLP2000 (nHD) 芯片组、光学引擎(可点击此处单独购买)和 8/16/24 位 RGB 视频处理器并行接口。了解 DLPDLCR230NPEVM 这款性能更出色的 EVM,它具有 1080p 分辨率、100lm 和 Raspberry Pi 开箱即用等功能。了解 DLPDLCR160CPEVM 这款由微控制器驱动的显示应用 EVM 和参考设计。

开发和支持:

  • 使用此参考设计,下载设计文件并加快评估过程
  • 通过 E2E 论坛,TI 应用工程师可帮助您开展项目

提供无止境的可能性:

特性
  • 54mm x 76mm 紧凑外形(EVM 的尺寸类似于便利贴)
  • 帮助开发人员评估高性能 DLP 显示技术的实惠之选
  • 支持高达 30 流明的即插即用型 DLP nHD 光学引擎
  • I2C 和 8/16/24 位并行 RGB 视频接口,几乎可支持所有低成本主机处理器
  • BeagleBone Black 开箱即可兼容

  • 包括:EVM(装配有机械结构和扬明光学的光学引擎)
  • 不包含:外部 5V、3A 电源

≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP2000 0.20 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPC2607 适用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器

 

多通道 IC (PMIC)
DLPA1000 用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 PMIC/LED 驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 购买 DLP2000 EVM
  2. 观看此 EVM 的简要介绍视频
  3. 观看此视频,了解如何开始使用此 EVM
  4. 阅读 EVM 用户指南,了解如何使用 EVM
  5. 阅读有关搭配使用 EVM 与 BeagleBone BlackRaspberry Pi 的论坛文章

立即订购并开发

评估板

DLPDLCR2000EVM — DLP® LightCrafter™ Display 2000 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
计算工具

DLPC094 — Throw Ratio Calculator

支持的产品和硬件
下载

DLPC094 Throw Ratio Calculator

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 20 十二月 2015
lock Throw Ratio Calculator (zip)  — 43 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP2000 0.20 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2010 0.20 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3010 0.30 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4710 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPA2000 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA2005 适用于 DLP2010 和 DLP2010NIR (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3000 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3005 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPC2607 适用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3430 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3433 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3435 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3438 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3439 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC6401 适用于高亮度便携显示屏的 DLP® 显示控制器
多通道 IC (PMIC)
DLPA1000 用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 PMIC/LED 驱动器
硬件开发
评估板
DLPDLCR2000EVM DLP® LightCrafter™ Display 2000 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/dlpc094 or www.ti.com.cn/lit/xx/dlpc094a/dlpc094a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/DLPC094. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 6
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用简报 适用于 AR 眼镜的 TI DLP® Pico™ 技术 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 3月 31日
应用手册 TI DLP® Pico™ 系统设计:光学模块规格 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 8月 23日
应用手册 TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 6月 13日
应用简报 用于智能显示的 TI DLP® Pico™ 技术 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 19日
EVM 用户指南 TI DLP® LightCrafter™ Display 2000 EVM 用户指南 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 5月 12日
证书 DLPDLCR2000EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 1月 2日

相关设计资源

硬件开发

评估板
DLPM2000EVM DLP2000 光学引擎评估模块
光学模块
DLP-OMM-SEARCH DLP® 产品第三方搜索工具

软件开发

固件
DLP-PICO-FW-SEL DLP® Pico™ 固件选择器

参考设计

参考设计
TIDA-01473 采用 TI DLP® 技术且适用于低成本处理器的超便携、低功耗 nHD 显示参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频