DLP3030-Q1 图片生成单元 (PGU) 评估模块 DLP3030PGUQ1EVM (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

DLP3030PGUQ1EVM 评估模块 (EVM) 是一个汽车图片生成单元 (PGU),专为支持高性能宽视场增强实境平视显示 (HUD) 而设计。DLP3030PGUQ1EVM 提供配备扩散器、光学器件和 LED 光源的高性能即用型解决方案,可加快开发并缩短上市时间。可使用 PGU 支持 HUD 开发,还可将 PGU 附加到现有 HUD 设计,以便评估 DLP 技术性能。PGU 基于 DLP3030-Q1 芯片组和 DLP3030-Q1 电子 EVM。

特性
  • WVGA (854 x 480) 分辨率
  • 高达 100 流明的光输出
  • Q8WP RGB LED
  • 125% NTSC 色域
  • 5,000:1 调光范围
  • 1000:1 对比度 (FoFo)
  • HDMI 视频源接口

包含项目

  • DLP3030-Q1 Electronics EVM
  • DLP3030-Q1 PGU with high performance diffuser screen
  • HDMI Cables

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

DLP3030PGUQ1EVM:
DLP3030-Q1 Picture Generation Unit (PGU) Evaluation Module

$6500.00(USD)


ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 6920 2017年 11月 7日
白皮书 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3253 2019年 3月 12日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (1)


TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
DLP3030-Q1  DLP® 汽车 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD)  DLP 产品 
DLPC120-Q1  适用于 DLP3030-Q1 芯片组的 DLP® 汽车类 DMD 控制器  DLP 产品 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章