采用 8 条引线 SOIC (D) 封装与高速宽带运算放大器兼容的 DEM-OPA-SO-1A 未组装 PCB

(正在供货) DEM-OPA-SO-1A

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The DEM-OPA-SO-1A demonstration fixture helps designers evaluate the operation and performance of TI's High Speed, Wide Bandwidth Operational Amplifiers. This unpopulated PC board is compatible with products offered in the 8-lead SOIC (D) package.

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

DEM-OPA-SO-1A:
DEM-OPA-SO-1A

$5.00(USD)




价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
用户指南 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 83 2012年 4月 12日 556
PDF 110 2006年 3月 16日 556
相关产品

TI 器件 (18)

器件型号 名称 产品系列
OPA211  1.1nV/(sqrt)Hz Noise, Low Power, Precision Operational Amplifier in DFN-8 Pkg  运算放大器(Op Amps) 
OPA656  宽带单位增益稳定 FET 输入运算放大器  运算放大器(Op Amps) 
OPA657  1.6GHz、低噪声、FET 输入运算放大器  运算放大器(Op Amps) 
OPA657-DIE  1.6GHz、低噪声、FET 输入运算放大器  运算放大器(Op Amps) 
OPA683  具有禁用功能的极低功耗电流反馈放大器  运算放大器(Op Amps) 
OPA684  具有禁用功能的低功耗电流反馈运算放大器  运算放大器(Op Amps) 
OPA690  具有禁用功能的宽带电压反馈运算放大器  运算放大器(Op Amps) 
OPA691  具有禁用功能的宽带电流反馈运算放大器  运算放大器(Op Amps) 
OPA692  具有禁用功能的宽带固定增益缓冲放大器  特殊功能放大器 
OPA698  单位增益稳定宽带限压放大器  运算放大器(Op Amps) 
OPA699  OPA699:宽带高增益限压放大器  运算放大器(Op Amps) 
OPA820  单位增益稳定低噪声电压反馈运算放大器  运算放大器(Op Amps) 
OPA820-HT  高温单位增益稳定、低噪声、电压反馈运算放大器。  放大器 
OPA830  OPA830:低功耗单电源运算放大器  运算放大器(Op Amps) 
OPA832  低功耗单电源固定增益视频缓冲放大器  运算放大器(Op Amps) 
OPA842  宽带低失真单位增益稳定的电压反馈运算放大器  运算放大器(Op Amps) 
OPA843  宽带低失真中等增益的电压反馈运算放大器  运算放大器(Op Amps) 
OPA890  Low-Power, Wideband, Voltage Feedback Operational Amplifier with Disable  运算放大器(Op Amps) 

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi