DCPA10505EVM-861
DCPA10505 1W 隔离式电源模块 EVM
DCPA10505EVM-861
概述
DCPA10505EVM 评估板可快速方便地评估 DCPA10505 1W 隔离式电源模块。DCPA10505 器件是一种隔离式 5V 输入、5V 输出、1W 电源模块。该评估板具有多个测试点和多根跳线,可轻松评估 DCPA10505 的运行。
特性
- 4.5V 至 5.5V 输入电压范围
- 1500V 隔离(运行)
- 提供高达 1W 的输出功率
Isolated power modules (integrated transformer)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | Using the DCPA1 EVM | 2016年 3月 28日 | |||
证书 | DCPA10505EVM-861 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |