DAC8565EVM

DAC8565 评估模块

DAC8565EVM

立即订购

概述

该 EVM 具有 DAC8565 数模转化器 (DAC)。DAC8564/65EVM 是为快速简便地评估 16 位高分辨率、四通道串行输入 DAC(具有在默认情况下启用的内置 2.5V 内部参考)而设计的简单评估模块。该 EVM 具有可与任何主机微处理器或基于 TI DSP 的系统进行通信的串行接口。

精密 DAC (≤10MSPS)
DAC7564 具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压和复位至零标度功能的 12 位、四通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC DAC7565 具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压和复位至零标度功能的 12 位、四通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC DAC8164 具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压和复位至零标度功能的 14 位、四通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC DAC8165 具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压和复位至零标度功能的 14 位、四通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC DAC8564 具有 2.5V、2ppm/C 内部基准的 16 位、四通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC DAC8565 16 位、四通道、超低毛刺脉冲、电压输出 DAC,具有 2.5V、2ppm/°C 内部基准电压和复位至中标度功能
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DAC8565EVM — DAC8565 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DAC8564/65 EVM 2008年 6月 9日
证书 DAC8565EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频